카탈로그: EMC
생성됨: 12.04.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMC
FJ-ELS12-(AS)
EMC
cylinder
Guide Cylinder
ELS Guide cylinder
Powered by
CAD모델 선택
{emc/cylinder/guide_cylinder/els_series/els_fj_as.prj},{NB=FJ-ELS12-(AS)},{SERIES=FJ},{TYPE=ELS},{BORE=12},{ADJUSTER=},{A=9.5},{B=31.0},{C=16.0},{D=27.5},{E=11.0},{F=4.0},{M1=8.0},{P1=4.0},{R=19},{BR=12},{H1=4.50},{H2=14.50},{H3=7.0},{D1=40.6},{E1=6.0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
EMC
Description
FJ-ELS-AS - ELS-AS附件
Bill of material
FJ-ELS12-(AS)
SERIES
FJ
mm
TYPE
ELS
ELSL
ELS
ELSL
mm
BORE
12
12
mm
ADJUSTER
Blank:None adjuster
A:Adjusters on both ends
AS:Forward adjuster
AF:Backward adjuster
B:Shock absorber on both ends
BS:Forward shock absorber
BF:Backward shock absorber
Blank:None adjuster
A:Adjusters on both ends
AS:Forward adjuster
AF:Backward adjuster
B:Shock absorber on both ends
BS:Forward shock absorber
BF:Backward shock absorber
mm
A
9.5
9.5
mm
B
31.0
31.0
mm
C
16.0
16.0
mm
D
27.5
27.5
mm
E
11.0
11.0
mm
F
4.0
4.0
mm
M1
8.0
8.0
mm
P1
4.0
4.0
mm
R
19
19
mm
BR
12
12
mm
H1
4.50
4.50
mm
H2
14.50
14.50
mm
H3
7.0
7.0
mm
D1
40.6
40.6
mm
E1
6.0
6.0
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
FJ-ELS-AF - ELS-AF附件
EMC
24.08.2023
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청