카탈로그: EMC
생성됨: 12.04.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMC
FJ-ELS12-(BF)
EMC
cylinder
Guide Cylinder
ELS Guide cylinder
Powered by
CAD모델 선택
{emc/cylinder/guide_cylinder/els_series/els_fj_bf.prj},{NB=FJ-ELS12-(BF)},{SERIES=FJ},{TYPE=ELS},{BORE=12},{ADJUSTER=},{A=32.0},{B=31.0},{C=18.5},{D=13.0},{E=38.0},{E1=6.0},{F=8.0},{G=11.0},{H=4.0},{J1=4},{K1=8},{K2=1.0},{R=3},{W1=7.0},{W2=5.0},{H1=4.5},{H2=13.5}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
EMC
Description
FJ-ELS-BF - ELS-BF附件
Bill of material
FJ-ELS12-(BF)
SERIES
FJ
mm
TYPE
ELS
ELSL
ELS
ELSL
mm
BORE
12
12
mm
ADJUSTER
Blank:None adjuster
A:Adjusters on both ends
AS:Forward adjuster
AF:Backward adjuster
B:Shock absorber on both ends
BS:Forward shock absorber
BF:Backward shock absorber
Blank:None adjuster
A:Adjusters on both ends
AS:Forward adjuster
AF:Backward adjuster
B:Shock absorber on both ends
BS:Forward shock absorber
BF:Backward shock absorber
mm
A
32.0
32.0
mm
B
31.0
31.0
mm
C
18.5
18.5
mm
D
13.0
13.0
mm
E
38.0
38.0
mm
E1
6.0
6.0
mm
F
8.0
8.0
mm
G
11.0
11.0
mm
H
4.0
4.0
mm
J1
4
4
mm
K1
8
8
mm
K2
1.0
1.0
mm
R
3
3
mm
W1
7.0
7.0
mm
W2
5.0
5.0
mm
H1
4.5
4.5
mm
H2
13.5
13.5
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청