FJCNF8-12
Misumi
FA工厂自动化
34_气缸/气缸相关零件/连接类零件
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/34_cylinders/fjcnf.prj},{NB=FJCNF8-12},{MAT=1},{HARD=45~50HRC Surface Induction Hardening},{M=8},{F=12},{MP=8X1.25},{L=20},{D=16},{H=23},{T=8},{W=14},{L1=10},{SR=60},{NDM=8},{KDM=6.466},{P=1.25}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 10
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
FJCNF, FJCNFS, FJCNFSS - 浮动接头 - 气缸连接件-外螺纹型-F尺寸标准型
明细表
FJCNF8-12
PN
型号
FJCNF8-12
FJCNF8-12
MAT
材质
S45C
相当于SUS440C或同等高硬度耐蚀钢
304 Stainless Steel
S45C
相当于SUS440C或同等高硬度耐蚀钢
304 Stainless Steel
ST
表面处理
四氧化三铁保护膜
HARD
硬度
45~50HRC 表面高频淬火
M
8
8
F
12
12
mm
MP
Mx螺距(粗牙螺纹)
8X1.25
8X1.25
L
20
20
mm
D
16
16
mm
H
23
23
mm
T
8
8
mm
W
14
14
mm
L1
10
10
mm
SR
60
60
mm
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求