FJMC8
Misumi
誘명꽣
실린더/실린더 관련 부품/연결 부품
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/34_cylinders/fjmc_asmtab.prj},{NB=FJMC8},{MATMF=1},{HARDMF=50~55HRC},{HARDCC=45~50HRC Surface Induction Hardening},{M=8},{MP=8x1.25},{A=51},{D1=24},{D2=17},{TT=8},{F=16},{PCD=37},{DD=7.0},{DD1=11.0},{H1=6.0},{K=40},{F1=12},{L=20},{D=16},{H=23},{T=8},{W=14},{L1=10},{SR=60},{U=0.5},{NDM=8},{P=1.25},{PPATH=fjma_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
FJMC, FJMCS, FJMCSS - 플로팅조인트 - 수나사-컴팩트타입
BOM
FJMC8
PN
형번
FJMC8
FJMC8
MATMF
장착플랜지 재질
1045 Steel
SUS440C or 13Cr Stainless Steel
304 Stainless Steel
1045 Steel
SUS440C or 13Cr Stainless Steel
304 Stainless Steel
HARDMF
장착플랜지 경도
50~55HRC
STMF
장착플랜지 표면처리
사삼산화철피막
MATCC
실린더 커넥터 단일재질
1045 Steel
HARDCC
실린더 커넥터 경도
45~50HRC 표면고주파열처리
M
8
8
MP
Mx 피치
8x1.25
8x1.25
A
51
51
mm
D1
24
24
mm
D2
17
17
mm
TT
t
8
8
mm
F
16
16
mm
DD
d
7.0
7.0
mm
DD1
d1
11.0
11.0
mm
H1
6.0
6.0
mm
E
30
30
mm
G
37
37
mm
F1
F 실린더커넥터
12
12
mm
L
20
20
mm
D
16
16
mm
H
23
23
mm
T
8
8
mm
W
14
14
mm
L1
10
10
mm
SR
60
60
mm
U
허용편심량
0.5
0.5
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청