Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
FJMX, FJMXS - Connecteur flottant-Type extra court-Montage à filetage mâle-Filetage mâle
Nomenclature
FJMX6-1.0
PN
Traitement de la surface du support
MAT
Matériau du corps
ST
Traitement de surface du corps
Oxydation noire
MATC
Matériau du couvercle
EN 1.1191 l'équivalent
STC
Traitement de surface du couvercle
Oxydation noire
MATJ
Matériau du raccord
EN 1.1191 l'équivalent
STJ
Traitement de surface du joint
Oxydation noire
HARDJ
Dureté du joint
35~45 HRC
MATS
Matériau du ressort
EN 1.4301 équivalent (WPB)
MATW
Matériau de la rondelle
EN 1.4301 équivalent
STW
Traitement de surface de la rondelle
Nitruration
HARDW
Dureté de la rondelle
600HV~
MP
Pas M
M1
L1
mm
L2
mm
L3
mm
L4
mm
A
mm
B
mm
D
mm
U
Distance excentrée admissible
0.5 mm
MT
Force de fonctionnement maximale-Traction
N
MC
Force de fonctionnement maximale-Traction
N
MASS
Materiale
g
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés