Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 4
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
FJMX, FJMXS - Floating Connector - Extra Short Type - Male Thread Mounting - Male Thread
Bill of material
FJMX6-1.0
PN
Part No.
MAT
Material of Body
ST
Surface Treatment of Body
Black Oxide
MATC
Material of Cover
1045 Carbon Steel
STC
Surface Treatment of Cover
Black Oxide
MATJ
Material of Joint
1045 Carbon Steel
STJ
Surface Treatment of Joint
Black Oxide
HARDJ
Hardness of Joint
35~45 HRC
MATS
Material of Spring
304 Stainless Steel - WPB
MATW
Material of Washer
304 Stainless Steel
STW
Surface Treatment of Washer
Nitriding Treatment
HARDW
Hardness of Washer
600HV~
MP
M-Pitch
M1
L1
mm
L2
mm
L3
mm
L4
mm
A
mm
B
mm
D
mm
U
Allowable Eccentric Distance
0.5 mm
MT
Maximum Operation Force - Tensile
N
MC
Maximum Operation Force - Tensile
N
MASS
Mass
g
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей