카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
BRÖTJE
Description
FK 25 RC - Flachkollektoren
Bill of material
BRÖTJE FK 25 RC_300
BESTNR
Designation
807234
BES
Beschreibung
FK 25 RC
LOD
Detaillierungsgrad
PDF
Product data sheet
solar_fk.pdf
LINKWWW
Link zur website
https://www.broetje.de
CS
Zertifikate
B
Breite
1180 mm
H
Höhe
2160 mm
T
Tiefe
85 mm
G
Gewicht
42 kg
AS
Anschlüsse Solarkollektoren
4 Schnellverbinder
WTF
Wärmeträgerflüssigkeit
WTF-H
KF
Konversionsfaktor η0
0.802
WDK1
Wärmedurchgangskoeffizient k1
3.825 W/(m2*K)
WDK2
Wärmedurchgangskoeffizient k2
0.0139 W/(m2*K2)
KB
Kollektor-Bruttofläche AG
2.55 m^2
KA
Kollektor-Aperturfläche Aa
2.32 m^2
KAF
Kollektor-Absorberfläche
2.31 m^2
WI
Wärmeträgerinhalt
1.42 l
MAXT
Max. Stillstandstemperatur
210 °C
MAXBS
Max. zul. Betriebsüberdruck Solarkollektoren
10 bar
JEW
Jährlicher Ertrag Würzburg 50 °C
1116 kWh
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드