Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 4
HELP_VARIABLE
Company
Inocon
Description
FK.E - Linear Actuator Connectors, Aluminum, with screw, steel zinc plated
Bill of material
Linear Actuator Connector FK.E-B18-1-8
PARTNUMBER
INOCON PARTNUMBER
D1
Bore
D2
5.5 mm
D3
Mounting screw on the follower
M3
K
Clamping length
25 mm
L1
40 mm
L2
25 mm
M
18 mm
T
7 mm
X
35 mm
Y1
50 mm
Y2
38 mm
Z
Screw location
M6-20
L3
Clamping lever
45 | 63 mm
OB
Finish
WEIGHT
Weight
0.0600 kg
CTN
Customs Tariff Number
76090000
ROHS
YES
INFOIN
Product details
Product details
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)