Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Inocon
Description
FK.E - Stainless Steel-Linear Actuator Connectors, with screw, stainless steel
Bill of material
Stainless Steel-Linear Actuator Connector FK.E-G18-2-ED
PARTNUMBER
INOCON PARTNUMBER
FK.E-G18-2-ED
D1
Bore
G18 (with sleeve bearing)
D2
5.5 mm
D3
Mounting screw on the follower
M3
K
Clamping length
25 mm
L1
40 mm
L2
25 mm
M
18 mm
T
7 mm
X
35 mm
Y1
50 mm
Y2
38 mm
Z
Screw location
M6-20
L3
Clamping lever
45 | 63 mm
WEIGHT
Weight
0.1450 kg
CTN
Customs Tariff Number
73072210
ROHS
YES
INFOIN
Product details
Product details
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)