Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
BRÖTJE
Description
FKR 25 - Rahmenkollektor
Bill of material
BRÖTJE FKR 25_300
SA010ID04
Herstellername
August Brötje GmbH
BESTNR
Designation
7775263
BES
Beschreibung
FKR 25
LOD
Detaillierungsgrad
PDF
Product data sheet
solar_fk.pdf
LINKWWW
Link zur website
https://www.broetje.de
CS
Zertifikate
B
Breite
1147 mm
H
Höhe
2187 mm
T
Tiefe
87 mm
G
Gewicht
47 kg
AS
Anschlüsse Solarkollektoren
4 Schnellverbinder
WTF
Wärmeträgerflüssigkeit
WTF-H
KF
Konversionsfaktor η0
(A) 0.812, (B) 0.767
WDK1
Wärmedurchgangskoeffizient k1
(A) 3.478, (B) 3.287 W/(m2*K)
WDK2
Wärmedurchgangskoeffizient k2
(A) 0.018, (B) 0.017 W/(m2*K2)
KB
Kollektor-Bruttofläche AG
2.51 m^2
KA
Kollektor-Aperturfläche Aa
2.37 m^2
KAF
Kollektor-Absorberfläche
2.35 m^2
WI
Wärmeträgerinhalt
2.30 l
MAXT
Max. Stillstandstemperatur
190 °C
MAXBS
Max. zul. Betriebsüberdruck Solarkollektoren
10 bar
JEW
Jährlicher Ertrag Würzburg 50 °C
1192 kWh
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models