Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Filtres UFI
Description
FLA - Pression
Nomenclature
FLA11B03W1MD00XX
CODE
Code
FLA11B03W1MD00XX
CFF
Famille complète de filtres
FLA
SIZE
Taille et longueur
11
PT
Type de port
B = filetage BSP
PS
Taille du port
BV
Vanne Baypass
W = sans
SL
Joints
FUM
FormulaUFI MEDIA
CI
Indicateur de colmatage
00 = sans prédisposition
ACC
Accessoires
XX = sans accessoires
WP
Pression de travail maximale
21 Mpa
DESCRIPTION
Description
Filtre haute pression en ligne de la dernière chance
MATERIALH
Matériau du boîtier
Aluminium
FLOWRATE
Qmax
35 I/min
WT
Température de fonctionnement
from -25° to +110° °C
APPLICATION
Application
Agricole, Construction, Usage intensif, Industrielle, Manutention, Production d’énergie
LINKTOCATALGUE
Lien vers le catalogue
https://www.ufihyd.com/pdf/products/FLA_Ufi_Hyd.pdf
D1
3/8" BSP Pouce
D2
40 mm
H1
95 mm
W
Weight
0.24 kg