Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
RAILBETON HAAS
Beschreibung
Flachborde - Citybord
Stückliste
Citybord 1 cm 43585 (300)
BEZ
Bezeichnung
Citybord 1 cm
HUF
Höhe über FOK
mm
FARBE
Farbe
ART
Art.-Nr.
43585
LOD
Detaillierungsgrad
L
Länge
995 mm
BO
Breite
366 mm
BU
Breite
435 mm
H
Höhe
160 mm
H1
Höhe
10 mm
ASTEXT
Ausschreibungstext
Profilstein “Citybord” zur Gestaltung von abgesenkten Querungsstellen mit einer Bordanschlaghöhe von 1 cm. Ausrundung R = 75 im Fußbereich, Trittfläche ca. 34 cm, positiv genoppt, Systembreite 435 mm, Betonqualität C45/55, XF4. Liefern und fachgerecht auf 20 cm dickem Unterbeton C20/25 und bemessener, frost-sicheren Tragschicht verlegen, Rückenstütze D = 100/150 mm, Fugen 5 mm. Abmessung Grundelement: 995 x 435 x 160 mm, 169 kg. Farbe: betongrau. Produzent: RAILBETON HAAS KG, Fischweg 27, 09114 Chemnitz. Tel.: 0371 4725-0, Fax: 0371 4725-100, www.RAILBETON.de
INFOWWW
Website öffnen
Website öffnen
INFOPDF
PDF öffnen
PDF öffnen
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
Download CAD models