카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Flat Suction Cups PFG - Spare Parts for PFYN - PFG 6 NBR-AS-55 N004
Bill of material
SCHMALZ 10.01.01.10065 PFG 6 NBR-AS-55 N004
NAME
Name
10_01_01_10065
NNCUSTOM
PFG 6 NBR-AS-55 N004
NTCUSTOM
Flachsauger (rund)
NBCUSTOM
PFG 6 NBR-AS-55 N004
LINACUSTOM
PFG 6 NBR-AS-55 N004
ARTNR
Order number
10.01.01.10065
C171
Z
1 mm
C117
H
6.5 mm
C116
H2
2 mm
C622
H3
4 mm
C614
Ds
6 mm
C127
d
4 mm
C125
d1
6 mm
C122
Dk
7.7 mm
C1688
Dmax(S)
6.5 mm
C946
Baugröße
6
C444
Saugerwerkstoff
Nitrilkautschuk NBR-antistat
C556
Saugkraft
1.2 N
C445
Werkstoffhärte
55 °Sh
C191
Nippel
N 004
C683
Volumen
0.1 cmł
C462
Werkstückradius (min) (konvex)
7.5 mm
C575
Weight
0.2 g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드