Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Schmalz
Beschreibung
Flachsauger SGC - Ersatzteile für SGCN - SGC 12 NK-40
Stückliste
SCHMALZ 10.01.01.10882 SGC 12 NK-40
NAME
Name
10_01_01_10882
NNCUSTOM
SGC 12 NK-40
NTCUSTOM
Flachsauger (rund)
NBCUSTOM
SGC 12 NK-40
LINACUSTOM
SGC 12 NK-40
ARTNR
Bestellnummer
10.01.01.10882
C127
d
4 mm
C122
Dk
8.5 mm
C614
Ds
12 mm
C1688
Dmax(S)
14 mm
C117
H
11 mm
C171
Z
2 mm
C946
Baugröße
12
C444
Saugerwerkstoff
Naturkautschuk NK
C575
Gewicht
0.46 g