Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Schmalz
Beschreibung
Flachsauger SGC - Ersatzteile für SGCN - SGC 22 NK-40
Stückliste
SCHMALZ 10.01.01.10894 SGC 22 NK-40
NAME
Name
10_01_01_10894
NNCUSTOM
SGC 22 NK-40
NTCUSTOM
Flachsauger (rund)
NBCUSTOM
SGC 22 NK-40
LINACUSTOM
SGC 22 NK-40
ARTNR
Bestellnummer
10.01.01.10894
C127
d
4 mm
C122
Dk
8 mm
C614
Ds
22 mm
C117
H
13 mm
C171
Z
3 mm
C946
Baugröße
22
C444
Saugerwerkstoff
Naturkautschuk NK
C575
Gewicht
0.94 g