Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Schmalz
Beschreibung
Flachsauger SGC - Ersatzteile für SGCN - SGC 65 NBR-50
Stückliste
SCHMALZ 10.01.01.10918 SGC 65 NBR-50
NAME
Name
10_01_01_10918
NNCUSTOM
SGC 65 NBR-50
NTCUSTOM
Flachsauger (rund)
NBCUSTOM
SGC 65 NBR-50
LINACUSTOM
SGC 65 NBR-50
ARTNR
Bestellnummer
10.01.01.10918
C127
d
10 mm
C122
Dk
15 mm
C614
Ds
65 mm
C117
H
24 mm
C171
Z
11 mm
C946
Baugröße
65
C444
Saugerwerkstoff
Nitrilkautschuk NBR
C575
Gewicht
17.8 g