Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Schmalz
Beschreibung
Flachsauger SHF - Ersatzteile für SHFN - SHF 85 NK-45 M10x1.25-IG E
Stückliste
SCHMALZ 10.01.01.12209 SHF 85 NK-45 M10x1.25-IG E
NAME
Name
10_01_01_12209
NNCUSTOM
SHF 85 NK-45 M10x1.25-IG E
NTCUSTOM
Flachsauger (rund)
NBCUSTOM
SHF 85 NK-45 M10x1.25-IG E
LINACUSTOM
SHF 85 NK-45 M10x1.25-IG E
ARTNR
Bestellnummer
10.01.01.12209
C126
d2
62 mm
C1688
Dmax(S)
89 mm
C614
Ds
85 mm
C132
G1
M10x1.25-IG
C117
H
18.1 mm
C133
LG1
10 mm
C171
Z
4 mm
C556
Saugkraft
198 N
C683
Volumen
24.5 cmł
C946
Baugröße
85
C444
Saugerwerkstoff
Naturkautschuk NK
C575
Gewicht
81.8 g