카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Flat Suction Cups SAF - SAF 100 NBR-45 G1/4-IG
Bill of material
SCHMALZ 10.01.01.11471 SAF 100 NBR-45 G1/4-IG
NAME
Name
10_01_01_11471
NNCUSTOM
SAF 100 NBR-45 G1/4-IG
NTCUSTOM
Flachsauggreifer (rund)
NBCUSTOM
SAF 100 NBR-45 G1/4-IG
LINACUSTOM
SAF 100 NBR-45 G1/4-IG
ARTNR
Order number
10.01.01.11471
C124
dn
6 mm
C1688
Dmax(S)
110 mm
C614
Ds
103 mm
C132
G1
G1/4"-IG
C117
H
41 mm
C133
LG1
20 mm
C140
SW1
22 mm
C171
Z
9.5 mm
C556
Saugkraft
430 N
C681
Querkraft
310 N
C682
Querkraft (geölte Oberfläche)
300 N
C683
Volumen
59.9 cmł
C462
Werkstückradius (min) (konvex)
135 mm
C455
Schlauchinnendurchmesser (empf.)
6 mm
C946
Baugröße
100
C444
Saugerwerkstoff
Nitrilkautschuk NBR
C445
Werkstoffhärte
45 °Sh
C575
Weight
67.4 g
C1432
Faltenanzahl
0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드