Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Schmalz
Beschreibung
Flachsauggreifer SGCN - SGCN 12 NBR-50 G1/8-AG
Stückliste
SCHMALZ 10.01.01.10959 SGCN 12 NBR-50 G1/8-AG
NAME
Name
10_01_01_10959
NNCUSTOM
SGCN 12 NBR-50 G1/8-AG
NTCUSTOM
Flachsauggreifer (rund)
NBCUSTOM
SGCN 12 NBR-50 G1/8-AG
LINACUSTOM
SGCN 12 NBR-50 G1/8-AG
ARTNR
Bestellnummer
10.01.01.10959
C124
dn
2 mm
C1688
Dmax(S)
14 mm
C614
Ds
11.3 mm
C132
G1
G1/8"-AG
C117
H
11 mm
C133
LG1
11 mm
C171
Z
1 mm
C946
Baugröße
12
C444
Saugerwerkstoff
Nitrilkautschuk NBR
C575
Gewicht
7.3 g