Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Schmalz
Beschreibung
Flachsauggreifer SGCN - SGCN 60 NBR-50 G1/4-AG
Stückliste
SCHMALZ 10.01.01.11001 SGCN 60 NBR-50 G1/4-AG
NAME
Name
10_01_01_11001
NNCUSTOM
SGCN 60 NBR-50 G1/4-AG
NTCUSTOM
Flachsauggreifer (rund)
NBCUSTOM
SGCN 60 NBR-50 G1/4-AG
LINACUSTOM
SGCN 60 NBR-50 G1/4-AG
ARTNR
Bestellnummer
10.01.01.11001
C124
dn
4.5 mm
C1688
Dmax(S)
67 mm
C614
Ds
60 mm
C132
G1
G1/4"-AG
C117
H
24 mm
C133
LG1
14 mm
C171
Z
11 mm
C946
Baugröße
60
C444
Saugerwerkstoff
Nitrilkautschuk NBR
C575
Gewicht
39.1 g
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen