Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
RK Rose+Krieger
Description
Flange clamp FK-KU - Light clamps
Bill of material
K20030ACSR30 Flanschklemmstueck FK-KU FK 20-30
ARTIKEL
Article description
Flange clamps FK-KU
TYPE
Type
FK 20-30
BEST
Order-no.
K20030ACSR30
SCHRAUBENVIS
Screw type
Zinc plated (standard)
ANFRAGE
On request
Stainless steel screws
KLAVIS
Clamping A
Size 30
B
6.5 mm
C
30.0 mm
D
40 mm
E
45 mm
F
50.0 mm
G
50 mm
H
60 mm
K
52.8 mm
L
62.5 mm
N
8 mm
M
80.000 mm
P
28.5 mm
S
M8x25
KLEMMHEBELSNR
Clamping Lever S
902381
CNSMAT
Material
Plastic -PA
HINWEISVPE
Advise: Scale of pack quantities
Purchase only in pack quantities, see catalogue
CNSMASSEXACT
Weight
0.084 kg
CNSSTDDTIME
Standard delivery time of the article after receipt of order
2 Days after receipt of order
INFOWWW
Further information on the website RK Rose + Krieger
Information
WARTUNGSINTVALL
Maintenance interval for the item
No Need
WEEE
Registration No. WEEE
DE71223010
ECLASS80
eClass V 8.0
23-35-01-90
WARENNUMMER
Customs tariff number
39269097
ROHSWWW
Certificate ROHS (Click Icon)
REACHWWW
Certificate REACH (Click Icon)
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
2D
プレビューと異なる製品が選択されました.[更新] ボタンでプレビューを再生成して下さい.
ダウンロード(CADデータ)