카탈로그: RK Rose+Krieger
생성됨: 01.12.2020
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
20 most important modeling rules were followed
ERP Mappings for PARTupdate available
Weight information included
Custom tariff numbers included
Assistant / configurator for product selection included
Pictures for product configuration included
Kinematic / geometrical constraints defined
Vendor locations included
Coloured parts
Materials included
Consistent variable names
Automatic dimensions
Following languages are included:
german, english
CADENAS (Standard-variables, e.g. mass, material, etc.)
eCl@ss 8.0
spare parts informations
ecological informations
recycling informations
RK Rose+Krieger
K20030ACSR30 Flanschklemmstueck FK-KU FK 20-30
RK Rose+Krieger
LINEAR - TECHNOLOGY
Linear Units
Without screw / timing belt drive
RK LightUnit G
fixing element
Powered by
CAD모델 선택
{rose_krieger/linearkomponenten/lineareinheiten/struktur_kenner_ohneantrieb/lightunit_g/bfe/kst_fk_ku_assytable.prj},{NB=K20030ACSR30#Flanschklemmstck_FK-KU_20-30},{B=6.5},{C=30.0},{D=40},{E=45},{F=50.0},{G=50},{H=60},{K=52.8},{L=62.5},{N=8},{M=80.000},{P=28.5},{SCHLBR=3.500},{DBO=8.500},{ST=8.000},{SW=13.000},{RA=5.000},{RA1=35.000},{ABST=23.900},{RA2=11.000},{BROE=33.000},{HOE=8.000},{LASP=27.000},{CNSMASSEXACT=0.084},{FONT=5.0},{CNSCOGX=10.800},{CNSCOGY=0.000},{CNSCOGZ=22.500},{IDNR=},{ARTIKEL=Flanschklemmstueck FK-KU},{ARTIKELHELP=Flanschklemmstck_FK-KU_20-30},{TYPE=FK 20-30},{CODE=K20030AC},{BEZMATNRMUTTER=Skt-Mutter EN ISO 10511-M8-8-St VZ},{MATNRMUTTER=X094992},{BEZMATNRSCHRAUB=Zyl-Schr. DIN 7984-M8x25-8.8 VZ},{MATNRKLEMSCHR=X094371},{SCHRAUBENVIS=verzinkt (Standard)},{ANFRAGE=Edelstahlschrauben}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
RK Rose+Krieger
Description
Flange clamp FK-KU - Light clamps
Bill of material
K20030ACSR30 Flanschklemmstueck FK-KU FK 20-30
ARTIKEL
Article description
Flange clamps FK-KU
TYPE
Type
FK 20-30
BEST
Order-no.
K20030ACSR30
SCHRAUBENVIS
Screw type
Zinc plated (standard)
ANFRAGE
On request
Stainless steel screws
KLAVIS
Clamping A
Size 30
B
6.5
mm
C
30.0
mm
D
40
mm
E
45
mm
F
50.0
mm
G
50
mm
H
60
mm
K
52.8
mm
L
62.5
mm
N
8
mm
M
80.000
mm
P
28.5
mm
S
M8x25
KLEMMHEBELSNR
Clamping Lever S
902381
CNSMAT
Material
Plastic -PA
HINWEISVPE
Advise: Scale of pack quantities
Purchase only in pack quantities, see catalogue
CNSMASSEXACT
Weight
0.084
kg
CNSSTDDTIME
Standard delivery time of the article after receipt of order
2 Days after receipt of order
INFOWWW
Further information on the website RK Rose + Krieger
Information
WARTUNGSINTVALL
Maintenance interval for the item
No Need
WEEE
Registration No. WEEE
DE71223010
ECLASS80
eClass V 8.0
23-35-01-90
WARENNUMMER
Customs tariff number
39269097
ROHSWWW
Certificate ROHS (Click Icon)
REACHWWW
Certificate REACH (Click Icon)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청