P1C-4PMB MF1
PARKER AUTOMATION DIVISION EUROPE
Actuators
Standard cylinder
Cylinder series P1F-S 32-125mm - according to ISO 15552
Accessories P1F-S
Powered by
CAD모델 선택
{parker_origa/aktorik/normzylinder/iso/zubehoer/p1c4_mb.prj},{NB=P1C-4PMB_MF1},{IDNR=P1C-4PMB},{ZYL=80.000},{WEIGHT=1.45},{D=45.00},{E=95.000},{FB=12.000},{L4=9.000},{MF=16.000},{R=63.000},{TF=126.000},{TG=72.00},{UF=150.000},{W=30.000},{ZB=177.50},{ZF=190.000},{I1=8.00},{B=45.000},{RT=10.000},{R2=1.000},{R1=72.000},{R3=10.500},{R4=16.500},{S1=16.000},{S2=10.000},{S3=6.000},{S4=23.000},{SW9=8.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 11
HELP_VARIABLE
Company
PARKER AUTOMATION DIVISION EUROPE
Description
Flange MF1/MF2 - 32-320
Bill of material
P1C-4PMB_MF1
IDNR
Bestellnummer
P1C-4PMB
P1C-4PMB
ZYL
Cylinder diameter
80.000
80.000
mm
WEIGHT
Gewicht
1.45
1.45
kg
D
45.00
45.00
mm
E
Width
95.000
95.000
mm
FB
12.000
12.000
mm
L4
9.000
9.000
mm
MF
16.000
16.000
mm
R
63.000
63.000
mm
TF
JS14
126.000
126.000
mm
TG
72.00
72.00
mm
UF
Height
150.000
150.000
mm
W
30.000
30.000
mm
ZB
177.50
177.50
mm
ZF
Length + stroke
190.000
190.000
mm
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models
Download CAD
Download PDF datasheet
Request for quotation