Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Metalwork
Description
FLANGE - MODEL C
Bill of material
W0950322002
CODE
Code
W0950322002
DI
Ø Diameter
mm
A
50 mm
B
80 mm
C
64 mm
D
32 mm
E
7.0 mm
N
54.5 mm
S
10 mm
WG
Weight
246 g
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
2D
プレビューと異なる製品が選択されました.[更新] ボタンでプレビューを再生成して下さい.
ダウンロード(CADデータ)