Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Metalwork
Description
FLANGE - MODEL C
Bill of material
W0950322002
CODE
Code
W0950322002
DI
Ø Diameter
mm
A
50 mm
B
80 mm
C
64 mm
D
32 mm
E
7.0 mm
N
54.5 mm
S
10 mm
WG
Weight
246 g
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
Предварительный просмотр больше не отображает конфигурацию детали..Вы должны создать новый предварительный просмотр.
Загрузка CAD-моделей