Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Company
Brother Gearmotors
Description
Flange mount
Bill of material
G3FS-40-120-075
PN
SERIES
Series
G3 series (Parallel shaft type)
MOUNT
Mount
F-Flange
MOT
Motor type
NEMA 56C Reducer
MP
Motor power
1 HP (.75 kW)
SGT
Shaft gearbox type
Parallel Shaft Gearbox
FS
Frame size
40
SBS
Shaft/Bore size
1 5/8"
SE
Shaft extension
N-Common
RA
Ratio
NRS60
Output shaft allowable torque 60Hz in-lbs
RPM
RPM (using a 4 Pole - 1800 RPM Motor Input)
W
Weight
40 lb.
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés