Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
THK
Beschreibung
Flange Type - Ultra Heavy Load SVS-LCH
Stückliste
SVS35LCH1SS+280L (G20g20, B-M6F)
MN
Baugrösse
NOB
Anzahl der Führungswagen pro Schiene
QZ
Schmiersystem QZ-Option
SO
Dichtungsoptionen
RADC
Radial Clearance
L
Länge der Führungsschiene
mm
Wert eingeben für L
Länge der Führungsschiene
mm
cm
inch
ft
ACCG
Accuracy Grades
G
Ausführung des G-Maßes
INFO
Info Text
GX
Length G (Note 1
mm
GX2
Length g
mm
NOTE
Note 1
RC1
Art des Schmieranschlußes
Kein Anschluss
NR
Anzahl der parallelen Schienen in einer Ebene
POR
Abstand der parallelen Schienen
mm
GPJ
Schmiernippel
INFO1
INFO
Info Text
P1
Position des ersten Führungswagens
mm
Wert eingeben für P1
Position des ersten Führungswagens
mm
cm
inch
ft
P2
Position des zweiten Führungswagens
mm
P3
Position des dritten Führungswagens
mm
P4
Position des vierten Führungswagens
mm
TH
(Note 2 : Shape of Mounting hole (tapped hole) on LM Block
NOTE2
About Shape of Mounting hole (Note 2
If you hope to avoid collision between LM block mounting hole and the mounting bolt, select "Nominal diameter of the female screw" with the above selection.
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen