Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
RK Rose+Krieger
Beschreibung
Flanschklemmstück - FK - KU - Light clamps
Stückliste
K20030ACSR30 Flanschklemmstueck FK-KU FK 20-30
ARTIKEL
Artikelbezeichnung
Flanschklemmstueck FK-KU
TYPE
Type
FK 20-30
BEST
Best.-Nr.
K20030ACSR30
SCHRAUBENVIS
Schraubentyp
verzinkt (Standard)
ANFRAGE
Auf Anfrage
Edelstahlschrauben
KLAVIS
Klemmung A
Baugröße 30
B
6.5 mm
C
30.0 mm
D
40 mm
E
45 mm
F
50.0 mm
G
50 mm
H
60 mm
K
52.8 mm
L
62.5 mm
N
8 mm
M
80.000 mm
P
28.5 mm
S
M8x25
KLEMMHEBELSNR
Klemmhebel S
902381
CNSMAT
Werkstoff
Kunststoff -PA
HINWEISVPE
Hinweis zur Bestellmenge
Bitte beachten Sie die Bestellmengen für diesen Artikel (siehe Katalog)
CNSMASSEXACT
Gewicht
0.084 kg
CNSSTDDTIME
Standardlieferzeit des Artikels
2 Tage nach Auftragseingang
INFOWWW
Weitere Details auf der Webseite von RK Rose+Krieger
Information
WARTUNGSINTVALL
Wartungsintervall für den Artikel
Keine Notwendigkeit
WEEE
Registierungsnummer WEEE
DE71223010
ECLASS80
eClass V 8.0
23-35-01-90
WARENNUMMER
Warennummer/Zolltarifnummer
39269097
ROHSWWW
Zertifikat ROHS (Klick Icon)
REACHWWW
Zertifikat REACH (KLick Icon)
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
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.
CAD-Modelle herunterladen