Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Schmalz
Beschreibung
Flanschmodule VEE-QCM - VEE-QCM 30
Stückliste
SCHMALZ 10.01.36.00121 VEE-QCM 30
NAME
Name
10_01_36_00121
NNCUSTOM
VEE-QCM 30
NTCUSTOM
Flanschmodul
NBCUSTOM
VEE-QCM 30
LINACUSTOM
VEE-QCM 30
ARTNR
Bestellnummer
10.01.36.00121
C127
d
4.5 mm
C121
D
25.4 mm
C119
D1
55 mm
C154
D mk
46 mm
C135
G2
M4-AG
C111
L
19 mm
C109
L1
30 mm
C136
LG2
8.6 mm
C909
Durchfluss (max)
60 mł/h
C575
Gewicht
65 g
C2220
Umgebungstemperatur
-25 ... 80 °C