Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Hugro
Description
Flanschwinkel (metrisch 3fach) - Zink-Druckguss mit 3xM Innengewinde
Bill of material
HUGRO 322.203
ARTNR
Article number
322.203
GG
Thread
M 20x1.5
F
Cable diameter
mm
SW
Wrench size
20 mm
A
22.2 mm
C
76.8 mm
B
124 mm
L
34.5 mm
D
5.4 mm
N
56 mm
T
112 mm
J
7 mm
P
49 mm
U
90 mm
G
100 mm
K
8 mm
S
18.5 mm
O
35 mm
R
15 mm
MATERIAL
Material
Zinc pressure casting,
ZTN
Custom tariff number
79070000
GPS
Weight per piece
0.495 kg
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés