Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Hugro
Beschreibung
Flanschwinkel (Pg, 3fach) - Zink-Druckguss mit 3xPG Innengewinde
Stückliste
HUGRO 322.163
ARTNR
Artikelnummer
322.163
GG
Gewinde
PG 16
F
16 mm
C
70 mm
B
124 mm
L
34.5 mm
D
5.4 mm
N
56 mm
T
112 mm
J
7 mm
P
49 mm
U
90 mm
G
100 mm
K
8 mm
S
18.5 mm
O
35 mm
MATERIAL
Material
Zink Druckguß lackiert
ZTN
Zolltarifnummer
79070000
GPS
Gewicht pro Stück
0.478 kg
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen