Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
Hugro
Description
Flanschwinkel (Pg, 3fach) - Zink-Druckguss mit 3xPG Innengewinde
Bill of material
HUGRO 322.163
ARTNR
Article number
322.163
GG
Thread
PG 16
F
16 mm
C
70 mm
B
124 mm
L
34.5 mm
D
5.4 mm
N
56 mm
T
112 mm
J
7 mm
P
49 mm
U
90 mm
G
100 mm
K
8 mm
S
18.5 mm
O
35 mm
MATERIAL
Material
Zinc pressure casting,
ZTN
Custom tariff number
79070000
GPS
Weight per piece
0.478 kg
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD