Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 101
HELP_VARIABLE
Company
D-M-E
Description
Flat ejector pins - hardened - FK Typ(e) DIN 1530/ISO 8693, 250°C, Material 1.2210
Bill of material
FK1-25-5200
REF
Catalog Number
L1
Overall Length (+2/0)
mm
L2
Shoulder Length (-1/-2)
mm
R1
Radius
mm
R2
Radius
10 mm
K
Head Thickness (0/-0.05)
mm
D2
Head Diameter d2 (0/-0.2)
mm
D1
Shoulder Diameter d1 (0/-0.1)
mm
A
Flat Thickness a (0/-0.015)
mm
B
Flat Width b (0/-0.015)
mm
PSTOL
PS Tolerance
0.001 mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés