Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 101
HELP_VARIABLE
Company
D-M-E
Description
Flat ejector pins - hardened - FK Typ(e) DIN 1530/ISO 8693, 250°C, Material 1.2210
Bill of material
FK1-25-5200
REF
Catalog Number
L1
Overall Length (+2/0)
mm
L2
Shoulder Length (-1/-2)
mm
R1
Radius
mm
R2
Radius
10 mm
K
Head Thickness (0/-0.05)
mm
D2
Head Diameter d2 (0/-0.2)
mm
D1
Shoulder Diameter d1 (0/-0.1)
mm
A
Flat Thickness a (0/-0.015)
mm
B
Flat Width b (0/-0.015)
mm
PSTOL
PS Tolerance
0.001 mm
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей