Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Algood Caster Innovations
Description
Flat Free - 275-500lbs.
Bill of material
W-7006-FFCC-PBB
PN
Part Number
W-7006-FFCC-PBB
SER
Series
Flat Free
D
Diameter
英寸
W
Tread Width
2 英寸
B
Bearing Type
Precision Ball
BORE
Standard Bore
1/2 英寸
HUB
Hub Length
2 1/2 英寸
HUBT
Hub Type
Center
TS
Tread Style
Sawtooth
CAP
Capacity
275 lbs.
WGT
Weight
1.70 lbs.
COL
Color
Black
DUR
Durometer
90 - 98 A Scale
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型