Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 5
HELP_VARIABLE
Company
KVT Fastening
Description
Flat round head , rivet thorn - Steel - Blindniete
Bill of material
KVT TAPD 20M2 BS
D
Rivet diameter
2.0 mm
L
L nominal
mm
FORM
Form
P
Clamping range
mm
Entrez la valeur pour P
Clamping range
mm
cm
inch
ft
P1
Clamping range
mm
BZC
Orderspecification
W
Material
Pod : Aluminum , 3.5% Magnesium , Thorn : Steel , galvanizes
B
Borehole diameter
2.1 mm
F1
390 N
F2
295 N
D1
1.10 mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés