Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Flat suction cup (round) for dynamic handling of cardboard and rigid packaging - SPF 40 ED-65 G1/4-AG
Bill of material
SPF 40 ED-65 G1/4-AG
CNSORDERNO
Type
SPF 40 ED-65 G1/4-AG
ARTNR
Part no.
10.01.01.13246
CTN
Customs Tariff Number
39269097
DN
dn
6.1 mm
DMS
Dmax(S)
43.7 mm
DS
Ds
41.4 mm
G1
G1/4"-M
H
22.2 mm
LG1
10 mm
SW1
17 mm
Z
Z (Stroke)
2.5 mm
SF
Suction force
49.5 N
POF
Pull-off force
62.5 N
LF
Lateral force
25 N
V
Volume
5.091 cm^3
CR
Curve radius (min) (convex)
70 mm
HD
Hose diameter (empf.) d
6 mm
SZ
Size
40
NF
Number of folds
0
SCM
Suction cup material
Elastodur
MH
Material hardness [Shore A]
65 Shore A
MASS
Weight
18.8 g
PF
Product family
SPF
INFOTEXT
Infotext
Dimensions
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés