Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Flat Suction Cups PFG VU1 - Spare Parts for PFYN VU1 - PFG 60 VU1-72 N011
Bill of material
SCHMALZ 10.01.01.00606 PFG 60 VU1-72 N011
NAME
Name
10_01_01_00606
NNCUSTOM
PFG 60 VU1-72 N011
NTCUSTOM
Flachsauger (rund)
NBCUSTOM
PFG 60 VU1-72 N011
LINACUSTOM
PFG 60 VU1-72 N011
ARTNR
Order number
10.01.01.00606
C127
d
8 mm
C125
d1
20 mm
C122
Dk
20 mm
C1688
Dmax(S)
67 mm
C614
Ds
60 mm
C117
H
18.5 mm
C116
H2
8 mm
C622
H3
11 mm
C171
Z
6.5 mm
C946
Baugröße
60
C444
Saugerwerkstoff
Vulkollan VU1
C556
Saugkraft
130 N
C683
Volumen
15.154 cmł
C462
Werkstückradius (min) (konvex)
75 mm
C445
Werkstoffhärte
72 °Sh
C575
Weight
12.5 g
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés