Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Flat Suction Cups PFYN - PFYN 40 SI-55 G1/8-IG
Bill of material
SCHMALZ 10.01.01.00104 PFYN 40 SI-55 G1/8-IG
NAME
Name
10_01_01_00104
NNCUSTOM
PFYN 40 SI-55 G1/8-IG
NTCUSTOM
Flachsauggreifer (rund)
NBCUSTOM
PFYN 40 SI-55 G1/8-IG
LINACUSTOM
PFYN 40 SI-55 G1/8-IG
ARTNR
Order number
10.01.01.00104
C124
dn
3.5 mm
C1688
Dmax(S)
43 mm
C614
Ds
40 mm
C132
G1
G1/8"-IG
C117
H
30 mm
C133
LG1
9 mm
C140
SW1
14 mm
C171
Z
3.5 mm
C556
Saugkraft
57.7 N
C683
Volumen
3.8 cmł
C462
Werkstückradius (min) (konvex)
50 mm
C455
Schlauchinnendurchmesser (empf.)
4 mm
C946
Baugröße
40
C191
Nippel
N 007
C444
Saugerwerkstoff
Silikon SI
C445
Werkstoffhärte
55 °Sh
C575
Weight
13.5 g
C1432
Faltenanzahl
0
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
    Schmalz
    Spring plunger FSTE
    Schmalz
    Check Valves SVK, SVKG, SVV - SVKG G1/8-AG
    Schmalz
    Flat Suction Cups PFYN - PFYN 40 SI-55 G1/8-AG
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD