Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Flat Suction Cups PFYN VU1 - PFYN 60 VU1-72 G1/4-IG
Bill of material
SCHMALZ 10.01.01.00609 PFYN 60 VU1-72 G1/4-IG
NAME
Name
10_01_01_00609
NNCUSTOM
PFYN 60 VU1-72 G1/4-IG
NTCUSTOM
Flachsauggreifer (rund)
NBCUSTOM
PFYN 60 VU1-72 G1/4-IG
LINACUSTOM
PFYN 60 VU1-72 G1/4-IG
ARTNR
Order number
10.01.01.00609
C1688
Dmax(S)
67 mm
C124
dn
3.5 mm
C614
Ds
60 mm
C132
G1
G1/4"-IG
C117
H
33.5 mm
C133
LG1
12 mm
C140
SW1
17 mm
C171
Z
6 mm
C444
Saugerwerkstoff
Vulkollan VU1
C946
Baugröße
60
C556
Saugkraft
130 N
C683
Volumen
15 cmł
C462
Werkstückradius (min) (konvex)
75 mm
C455
Schlauchinnendurchmesser (empf.)
6 mm
C191
Nippel
N 011
C445
Werkstoffhärte
72 °Sh
C575
Weight
20.4 g
C1432
Faltenanzahl
0
Additional Information
Zalecenia
Similar parts
Powiązane wyposażenie
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD