카탈로그: Schmalz
생성됨: 02.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schmalz
SCHMALZ 10.01.01.11444 SAF 50 NBR-45 M10-AG
Schmalz
Vacuum Components
Vacuum suction pads
Flat Suction Cups (Round)
Flat Suction Cups SAF
Powered by
CAD모델 선택
{schmalz/vakuum_komponenten/vakuum_sauggreifer/flachsauggreifer_rund/flachsauggreifer_saf/10_01_01_11444.prj},{NB=SCHMALZ 10.01.01.11444 SAF 50 NBR-45 M10-AG},{NAME=10_01_01_11444},{INAME=10_01_01_11444},{SHA256=AGzGRXtee9fH4TetefGVeUS6TzidziNRPlW/JuWtLR0=},{NNCUSTOM=SAF 50 NBR-45 M10-AG},{NTCUSTOM=Flachsauggreifer (rund)},{NBCUSTOM=SAF 50 NBR-45 M10-AG},{LINACUSTOM=SAF 50 NBR-45 M10-AG},{ARTNR=10.01.01.11444},{C124=4},{C1688=56},{C614=50},{C132=M10-AG},{C117=28},{C133=12},{C140=22},{C171=5},{C556=100},{C681=80},{C682=76},{C683=9.48},{C462=65},{C455=4},{C946=50},{C444=Nitrilkautschuk NBR},{C445=45},{C575=54.1},{C1432=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Flat Suction Cups SAF - SAF 50 NBR-45 M10-AG
Bill of material
SCHMALZ 10.01.01.11444 SAF 50 NBR-45 M10-AG
NAME
Name
10_01_01_11444
NNCUSTOM
SAF 50 NBR-45 M10-AG
NTCUSTOM
Flachsauggreifer (rund)
NBCUSTOM
SAF 50 NBR-45 M10-AG
LINACUSTOM
SAF 50 NBR-45 M10-AG
ARTNR
Order number
10.01.01.11444
C124
dn
4
mm
C1688
Dmax(S)
56
mm
C614
Ds
50
mm
C132
G1
M10-AG
C117
H
28
mm
C133
LG1
12
mm
C140
SW1
22
mm
C171
Z
5
mm
C556
Saugkraft
100
N
C681
Querkraft
80
N
C682
Querkraft (geölte Oberfläche)
76
N
C683
Volumen
9.48
cmł
C462
Werkstückradius (min) (konvex)
65
mm
C455
Schlauchinnendurchmesser (empf.)
4
mm
C946
Baugröße
50
C444
Saugerwerkstoff
Nitrilkautschuk NBR
C445
Werkstoffhärte
45
°Sh
C575
Weight
54.1
g
C1432
Faltenanzahl
0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청