카탈로그: Schmalz
생성됨: 02.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schmalz
SCHMALZ 10.01.05.00605 SAOF 140x70 NBR-45 G3/8-IG
Schmalz
Vacuum Components
Vacuum suction pads
Flat Suction Cups (Oval)
Flat Suction Cups SAOF (Oval)
Powered by
CAD모델 선택
{schmalz/vakuum_komponenten/vakuum_sauggreifer/flachsauggreifer_oval/flachsauggreifer_saof_oval/10_01_05_00605.prj},{NB=SCHMALZ 10.01.05.00605 SAOF 140x70 NBR-45 G3/8-IG},{NAME=10_01_05_00605},{INAME=10_01_05_00605},{SHA256=77dl7VY0YyDnyEP+JPh8P8WCo/i/7ZExIYEuEVZoa20=},{NNCUSTOM=SAOF 140x70 NBR-45 G3/8-IG},{NTCUSTOM=Flachsauggreifer (oval)},{NBCUSTOM=SAOF 140x70 NBR-45 G3/8-IG},{LINACUSTOM=SAOF 140x70 NBR-45 G3/8-IG},{ARTNR=10.01.05.00605},{C1704=76},{C1227=67.6},{C124=8},{C132=G3/8\"-IG},{C117=33},{C133=9},{C1703=149},{C1228=140.6},{C140=22},{C171=7},{C556=425},{C681=344},{C682=230},{C683=57.3},{C462=90},{C455=6},{C670=140 x 70},{C1432=0},{C444=Nitrilkautschuk NBR},{C445=45},{C575=107}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Flat Suction Cups SAOF (Oval) - SAOF 140x70 NBR-45 G3/8-IG
Bill of material
SCHMALZ 10.01.05.00605 SAOF 140x70 NBR-45 G3/8-IG
NAME
Name
10_01_05_00605
NNCUSTOM
SAOF 140x70 NBR-45 G3/8-IG
NTCUSTOM
Flachsauggreifer (oval)
NBCUSTOM
SAOF 140x70 NBR-45 G3/8-IG
LINACUSTOM
SAOF 140x70 NBR-45 G3/8-IG
ARTNR
Order number
10.01.05.00605
C1704
Bmax(S)
76
mm
C1227
Bs
67.6
mm
C124
dn
8
mm
C132
G1
G3/8"-IG
C117
H
33
mm
C133
LG1
9
mm
C1703
Lmax(S)
149
mm
C1228
Ls
140.6
mm
C140
SW1
22
mm
C171
Z
7
mm
C556
Saugkraft
425
N
C681
Querkraft
344
N
C682
Querkraft (geölte Oberfläche)
230
N
C683
Volumen
57.3
cmł
C462
Werkstückradius (min) (konvex)
90
mm
C455
Schlauchinnendurchmesser (empf.)
6
mm
C670
Abmessung (LxB)
140 x 70
mm
C1432
Faltenanzahl
0
C444
Saugerwerkstoff
Nitrilkautschuk NBR
C445
Werkstoffhärte
45
°Sh
C575
Weight
107
g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청