Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Flat Suction Cups SGC - Spare Parts for SGCN - SGC 6 NBR-50
Bill of material
SCHMALZ 10.01.01.10869 SGC 6 NBR-50
NAME
Name
10_01_01_10869
NNCUSTOM
SGC 6 NBR-50
NTCUSTOM
Flachsauger (rund)
NBCUSTOM
SGC 6 NBR-50
LINACUSTOM
SGC 6 NBR-50
ARTNR
Order number
10.01.01.10869
C127
d
1.5 mm
C122
Dk
3 mm
C614
Ds
6 mm
C1688
Dmax(S)
7.5 mm
C117
H
8 mm
C171
Z
1 mm
C946
Baugröße
6
C444
Saugerwerkstoff
Nitrilkautschuk NBR
C575
Weight
0.07 g
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型