Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Flat Suction Cups SGCN - SGCN 12 NBR-50 G1/8-AG
Bill of material
SCHMALZ 10.01.01.10959 SGCN 12 NBR-50 G1/8-AG
NAME
Name
10_01_01_10959
NNCUSTOM
SGCN 12 NBR-50 G1/8-AG
NTCUSTOM
Flachsauggreifer (rund)
NBCUSTOM
SGCN 12 NBR-50 G1/8-AG
LINACUSTOM
SGCN 12 NBR-50 G1/8-AG
ARTNR
Order number
10.01.01.10959
C124
dn
2 mm
C1688
Dmax(S)
14 mm
C614
Ds
11.3 mm
C132
G1
G1/8"-AG
C117
H
11 mm
C133
LG1
11 mm
C171
Z
1 mm
C946
Baugröße
12
C444
Saugerwerkstoff
Nitrilkautschuk NBR
C575
Weight
7.3 g
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)