카탈로그: Schmalz
생성됨: 02.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schmalz
SCHMALZ 10.01.01.00197 SGN 6.3 NBR-55 M5-AG
Schmalz
Vacuum Components
Vacuum suction pads
Suction Cups for Different Industries
Flat Suction Cups SGN
Powered by
CAD모델 선택
{schmalz/vakuum_komponenten/vakuum_sauggreifer/sauggreifer_branchenuebergreifend/flachsauggreifer_sgn/10_01_01_00197.prj},{NB=SCHMALZ 10.01.01.00197 SGN 6.3 NBR-55 M5-AG},{NAME=10_01_01_00197},{INAME=10_01_01_00197},{SHA256=9xxJsMNzbNbK7Izt1OXUZ9mbJKQ7F47ySvftA7Fv/rc=},{NNCUSTOM=SGN 6.3 NBR-55 M5-AG},{NTCUSTOM=Flachsauggreifer (rund) empfindlich},{NBCUSTOM=SGN 6.3 NBR-55 M5-AG},{LINACUSTOM=SGN 6.3 NBR-55 M5-AG},{ARTNR=10.01.01.00197},{C124=1},{C1688=7},{C614=6.3},{C132=M5-AG},{C117=15},{C133=4.5},{C140=8},{C171=1.5},{C556=1.5},{C683=0.047},{C462=7.5},{C455=2},{C946=6.3},{C444=Nitrilkautschuk NBR},{C445=55},{C575=0.8}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Flat Suction Cups SGN - SGN 6.3 NBR-55 M5-AG
Bill of material
SCHMALZ 10.01.01.00197 SGN 6.3 NBR-55 M5-AG
NAME
Name
10_01_01_00197
NNCUSTOM
SGN 6.3 NBR-55 M5-AG
NTCUSTOM
Flachsauggreifer (rund) empfindlich
NBCUSTOM
SGN 6.3 NBR-55 M5-AG
LINACUSTOM
SGN 6.3 NBR-55 M5-AG
ARTNR
Order number
10.01.01.00197
C124
dn
1
mm
C1688
Dmax(S)
7
mm
C614
Ds
6.3
mm
C132
G1
M5-AG
C117
H
15
mm
C133
LG1
4.5
mm
C140
SW1
8
mm
C171
Z
1.5
mm
C556
Saugkraft
1.5
N
C683
Volumen
0.047
cmł
C462
Werkstückradius (min) (konvex)
7.5
mm
C455
Schlauchinnendurchmesser (empf.)
2
mm
C946
Baugröße
6.3
C444
Saugerwerkstoff
Nitrilkautschuk NBR
C445
Werkstoffhärte
55
°Sh
C575
Weight
0.8
g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청