카탈로그: Schmalz
생성됨: 02.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schmalz
SCHMALZ 10.01.01.00221 SGON 12x4 SI-65 M5-AG
Schmalz
Vacuum Components
Vacuum suction pads
Flat Suction Cups (Oval)
Flat Suction Cups SGON
Powered by
CAD모델 선택
{schmalz/vakuum_komponenten/vakuum_sauggreifer/flachsauggreifer_oval/flachsauggreifer_sgon/10_01_01_00221.prj},{NB=SCHMALZ 10.01.01.00221 SGON 12x4 SI-65 M5-AG},{NAME=10_01_01_00221},{INAME=10_01_01_00221},{SHA256=zXLHTu2PEmY3O39qBSp7Vo+tLcSCkXbE0ESj7HSvOEI=},{NNCUSTOM=SGON 12x4 SI-65 M5-AG},{NTCUSTOM=Flachsauggreifer (oval)},{NBCUSTOM=SGON 12x4 SI-65 M5-AG},{LINACUSTOM=SGON 12x4 SI-65 M5-AG},{ARTNR=10.01.01.00221},{C1704=5},{C1227=3.9},{C124=1.5},{C132=M5-AG},{C117=18},{C133=4.5},{C1703=13},{C1228=11.9},{C140=8},{C171=0.5},{C556=1.8},{C683=0.173},{C462=3},{C455=2},{C670=12 x 4},{C1432=0},{C444=Silikon SI},{C445=65},{C575=2.9}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Flat Suction Cups SGON - SGON 12x4 SI-65 M5-AG
Bill of material
SCHMALZ 10.01.01.00221 SGON 12x4 SI-65 M5-AG
NAME
Name
10_01_01_00221
NNCUSTOM
SGON 12x4 SI-65 M5-AG
NTCUSTOM
Flachsauggreifer (oval)
NBCUSTOM
SGON 12x4 SI-65 M5-AG
LINACUSTOM
SGON 12x4 SI-65 M5-AG
ARTNR
Order number
10.01.01.00221
C1704
Bmax(S)
5
mm
C1227
Bs
3.9
mm
C124
dn
1.5
mm
C132
G1
M5-AG
C117
H
18
mm
C133
LG1
4.5
mm
C1703
Lmax(S)
13
mm
C1228
Ls
11.9
mm
C140
SW1
8
mm
C171
Z
0.5
mm
C556
Saugkraft
1.8
N
C683
Volumen
0.173
cmł
C462
Werkstückradius (min) (konvex)
3
mm
C455
Schlauchinnendurchmesser (empf.)
2
mm
C670
Abmessung (LxB)
12 x 4
mm
C1432
Faltenanzahl
0
C444
Saugerwerkstoff
Silikon SI
C445
Werkstoffhärte
65
°Sh
C575
Weight
2.9
g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청