카탈로그: Schmalz
생성됨: 02.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schmalz
SCHMALZ 10.01.01.11693 SHFN 50 NK-45 G1/4-AG
Schmalz
Vacuum Components
Vacuum suction pads
Flat Suction Cups (Round)
Flat Suction Cups SHFN
Powered by
CAD모델 선택
{schmalz/vakuum_komponenten/vakuum_sauggreifer/flachsauggreifer_rund/flachsauggreifer_shfn/10_01_01_11693.prj},{NB=SCHMALZ 10.01.01.11693 SHFN 50 NK-45 G1/4-AG},{NAME=10_01_01_11693},{INAME=10_01_01_11693},{SHA256=+HZO35sgFAZ+qeDhCE9COkekWdgfvGhk42on8twkxSU=},{NNCUSTOM=SHFN 50 NK-45 G1/4-AG},{NTCUSTOM=Flachsauggreifer (rund)},{NBCUSTOM=SHFN 50 NK-45 G1/4-AG},{LINACUSTOM=SHFN 50 NK-45 G1/4-AG},{ARTNR=10.01.01.11693},{C124=4.4},{C1688=55},{C614=52},{C132=G1/4\"-AG},{C117=26.2},{C133=11},{C140=17},{C171=3},{C126=30},{C946=50},{C444=Naturkautschuk NK},{C1369=40},{C556=110},{C681=95},{C683=7.3},{C462=41},{C455=4},{C575=19.1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Flat Suction Cups SHFN - SHFN 50 NK-45 G1/4-AG
Bill of material
SCHMALZ 10.01.01.11693 SHFN 50 NK-45 G1/4-AG
NAME
Name
10_01_01_11693
NNCUSTOM
SHFN 50 NK-45 G1/4-AG
NTCUSTOM
Flachsauggreifer (rund)
NBCUSTOM
SHFN 50 NK-45 G1/4-AG
LINACUSTOM
SHFN 50 NK-45 G1/4-AG
ARTNR
Order number
10.01.01.11693
C124
dn
4.4
mm
C1688
Dmax(S)
55
mm
C614
Ds
52
mm
C132
G1
G1/4"-AG
C117
H
26.2
mm
C133
LG1
11
mm
C140
SW1
17
mm
C171
Z
3
mm
C126
d2
30
mm
C946
Baugröße
50
C444
Saugerwerkstoff
Naturkautschuk NK
C1369
Saugkraft d2
40
N
C556
Saugkraft
110
N
C681
Querkraft
95
N
C683
Volumen
7.3
cmł
C462
Werkstückradius (min) (konvex)
41
mm
C455
Schlauchinnendurchmesser (empf.)
4
mm
C575
Weight
19.1
g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청