카탈로그: Schmalz
생성됨: 02.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schmalz
SCHMALZ 10.01.01.12218 SHFN 70 NK-45 G1/4-IG E MOS
Schmalz
Vacuum Components
Vacuum suction pads
Flat Suction Cups (Round)
Flat Suction Cups SHFN
Powered by
CAD모델 선택
{schmalz/vakuum_komponenten/vakuum_sauggreifer/flachsauggreifer_rund/flachsauggreifer_shfn/10_01_01_12218.prj},{NB=SCHMALZ 10.01.01.12218 SHFN 70 NK-45 G1/4-IG E MOS},{NAME=10_01_01_12218},{INAME=10_01_01_12218},{SHA256=oowCvEeIi1VDvlmLGNbICn10nB8TBWVg25l9JWHqnVE=},{NNCUSTOM=SHFN 70 NK-45 G1/4-IG E MOS},{NTCUSTOM=Flachsauggreifer (rund)},{NBCUSTOM=SHFN 70 NK-45 G1/4-IG E MOS},{LINACUSTOM=SHFN 70 NK-45 G1/4-IG E MOS},{ARTNR=10.01.01.12218},{C124=4.4},{C1688=74},{C614=70},{C132=G1/4\"-AG},{C117=37.2},{C133=10},{C140=17},{C171=4},{C126=36},{C946=70},{C444=Naturkautschuk NK},{C1369=100},{C556=200},{C681=145},{C683=16},{C462=95},{C455=6},{C575=62}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Flat Suction Cups SHFN - SHFN 70 NK-45 G1/4-IG E MOS
Bill of material
SCHMALZ 10.01.01.12218 SHFN 70 NK-45 G1/4-IG E MOS
NAME
Name
10_01_01_12218
NNCUSTOM
SHFN 70 NK-45 G1/4-IG E MOS
NTCUSTOM
Flachsauggreifer (rund)
NBCUSTOM
SHFN 70 NK-45 G1/4-IG E MOS
LINACUSTOM
SHFN 70 NK-45 G1/4-IG E MOS
ARTNR
Order number
10.01.01.12218
C124
dn
4.4
mm
C1688
Dmax(S)
74
mm
C614
Ds
70
mm
C132
G1
G1/4"-AG
C117
H
37.2
mm
C133
LG1
10
mm
C140
SW1
17
mm
C171
Z
4
mm
C126
d2
36
mm
C946
Baugröße
70
C444
Saugerwerkstoff
Naturkautschuk NK
C1369
Saugkraft d2
100
N
C556
Saugkraft
200
N
C681
Querkraft
145
N
C683
Volumen
16
cmł
C462
Werkstückradius (min) (konvex)
95
mm
C455
Schlauchinnendurchmesser (empf.)
6
mm
C575
Weight
62
g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청