Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
D-M-E
Description
Federnde Auswerfer - Nach Kundenspezifikation - AW 285 CUMSA, Material 1.8159 - 45 ± 3 HRC
Bill of material
AW285
REF
Catalog Number
AW28530
SIZE
Size
350 x 120
A
Width a
mm
Entrez la valeur pour A
Width a
mm
cm
inch
ft
B
Length b
60 mm
B1
Length b1
60 mm
H
Height h
120 mm
H1
Height h1
40.0 mm
L
Length L
350 mm
W
Angle
°
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés