Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
D-M-E
Description
Federnde Auswerfer - Nach Kundenspezifikation - AW 285 CUMSA, Material 1.8159 - 45 ± 3 HRC
Bill of material
AW285
REF
Catalog Number
AW28530
SIZE
Size
350 x 120
A
Width a
mm
Enter value for A
Width a
mm
cm
inch
ft
B
Length b
60 mm
B1
Length b1
60 mm
H
Height h
120 mm
H1
Height h1
40.0 mm
L
Length L
350 mm
W
Angle
°
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)